Roztiahnuteľné maskovacie kryty sú vynikajúcou alternatívou k bežným krytkám, keď majú časti, ktoré je potrebné zakryť, nepraktické tvary. Náš sortiment zahŕňa poťahy vyrobené z polyetylén ld a PE, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa roztiahli a ktoré majú elastický koniec. V našej ponuke sú tiež k dispozícii silikónové kryty, ktoré využívajú prirodzenú elasticitu materiálu na rozšírenie.
Polyetylén ld a PE elastické uzávery poskytujú voľnejšie uchytenie. Toto ich robí ideálnymi na všeobecnú ochranu počas prepravy a skladovania, ako aj na ľahké maskovacie požiadavky.
Naopak, silikónové krytky poskytujú silnejší úchop na časti. Toto ich robí vhodnými pre aplikácie citlivé na tlak.
Materiál: Polyetylén, Polyetylén LD, Silikón Farba: Priehľadná, Modrá, Červená, Biela Skupina SR: SRF0083, SR1097, SRF0019
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Maximálna teplota | A | Typ | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2801 € - 2,5358 € | 2890 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,7494 € - 3,4648 € | 45 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
0,9316 € - 1,8458 € | 3880 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
2,0908 € - 4,1518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
1,1634 € - 2,3059 € | 6860 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
1,3995 € - 2,7718 € | 90 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1,8632 € - 3,7038 € | 26 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
1,5076 € - 2,9868 € | 390 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
11.811 in
300.0 mm
|
2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,6214 € - 3,2258 € | 70 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
11.811 in
300.0 mm
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
2,3184 € - 4,5998 € | 784 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
1,0468 € - 2,0729 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1,0535 € - 2,3397 € | 1400 Na sklade |
Biela
|
Silikón
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
1,5493 € - 4,6681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Silikón
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
1,2488 € - 3,3667 € | 3950 Na sklade |
Červená
|
Silikón
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
0,1593 € - 0,177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
|
2.75 in
69.85 mm
|
||
0,1036 € - 0,1151 € | 990 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
1.5 in
38.1 mm
|
3
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,0929 € - 0,1032 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
1.22 in
31.0 mm
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
0,1992 € - 0,2213 € | 900 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,7551 € - 0,839 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
13 in
330.2 mm
|
||
0,7721 € - 0,8579 € | 200 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku