Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Roztiahnuteľné maskovacie kryty sú vynikajúcou alternatívou k bežným krytkám, keď majú časti, ktoré je potrebné zakryť, nepraktické tvary. Náš sortiment zahŕňa poťahy vyrobené z polyetylén ld a PE, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa roztiahli a ktoré majú elastický koniec. V našej ponuke sú tiež k dispozícii silikónové kryty, ktoré využívajú prirodzenú elasticitu materiálu na rozšírenie.
Polyetylén ld a PE elastické uzávery poskytujú voľnejšie uchytenie. Toto ich robí ideálnymi na všeobecnú ochranu počas prepravy a skladovania, ako aj na ľahké maskovacie požiadavky.
Naopak, silikónové krytky poskytujú silnejší úchop na časti. Toto ich robí vhodnými pre aplikácie citlivé na tlak.
Materiál: Polyetylén, Polyetylén LD, Silikón Farba: Priehľadná, Modrá, Červená, Biela Skupina SR: SRF0083, SR1097, SRF0019
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Maximálna teplota | A | Typ | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8632 € - 3,7038 € | 26 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
1,0468 € - 2,0729 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
2,0908 € - 4,1518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
1,1634 € - 2,3059 € | 6860 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
2,3184 € - 4,5998 € | 784 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
1,7494 € - 3,4648 € | 45 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
1,3995 € - 2,7718 € | 90 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1,2801 € - 2,5358 € | 2890 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,9316 € - 1,8458 € | 3880 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,6214 € - 3,2258 € | 70 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
11.811 in
300.0 mm
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
1,5076 € - 2,9868 € | 390 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
11.811 in
300.0 mm
|
2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1593 € - 0,177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
|
2.75 in
69.85 mm
|
||
0,3934 € - 0,4371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
3.504 in
89.0 mm
|
3
|
18 in
457.2 mm
|
||
1,2965 € - 1,4406 € | 100 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
6.5 in
165.1 mm
|
3
|
32 in
812.8 mm
|
||
0,2259 € - 0,251 € | 500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
0,2323 € - 0,2581 € | 500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
10 in
254.0 mm
|
||
1,2965 € - 1,4406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
6.5 in
165.1 mm
|
3
|
32 in
812.8 mm
|
||
0,2323 € - 0,2581 € | 1000 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
10 in
254.0 mm
|
||
0,0929 € - 0,1032 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
1.22 in
31.0 mm
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
0,7551 € - 0,839 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
13 in
330.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku