Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
78 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1003 € - 0,1995 € 42000 Na sklade
22.0 mm
M22
Žltá
22.0 mm
Metrický závit
1
0,0604 € - 0,1194 € 3370 Na sklade
12.0 mm
M12
Žltá
12.0 mm
Metrický závit
1
0,0921 € - 0,1821 € Požiadajte o dodací termin tu
21.2 mm
1/2-14
Žltá
15.0 mm
Závity GAS
1
Požiadajte o dodací termin tu
9.2 mm
3⁄8" x 24
Modrá
11.1 mm
Závit UNF
1
0,089 € - 0,1756 € 2500 Na sklade
26.8 mm
1-1/16-12
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,1356 € - 0,3524 € 10000 Na sklade
29.8 mm
1-3⁄16" x 12
Modrá
19.0 mm
Závit UNF
1
0,0736 € - 0,1457 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
7/8-14
Modrá
16.5 mm
JIC
2
0,1072 € - 0,1463 € Požiadajte o dodací termin tu
12.4 mm
1/2” x 20
Modrá
11.7 mm
Závit UNF
1
0,0853 € - 0,1684 € 78695 Na sklade
17.1 mm
11⁄16" x 16
Modrá
12.1 mm
Závit UNF
1
0,4693 € - 0,9318 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
1 7/8” x 12
Modrá
24.1 mm
Závit UNF
1
0,0721 € - 0,1419 € 2800 Na sklade
20.4 mm
13/16-16
Modrá
14.2 mm
JIC
2
0,0542 € - 0,1069 € 4049 Na sklade
20.8 mm
1/2 in
Modrá
16.3 mm
NPT
2
0,1149 € - 0,2263 € 34925 Na sklade
33.2 mm
1.000 in
Modrá
19.9 mm
NPT
2
0,2603 € - 0,5167 € Požiadajte o dodací termin tu
47.9 mm
1-1/2 in
Modrá
21.6 mm
NPT
2
0,0805 € - 0,1123 € Požiadajte o dodací termin tu
16.8 mm
Prírodná
14.7 mm
1
0,1113 € - 0,2212 € 13994 Na sklade
26.3 mm
3/4-14
Žltá
23.8 mm
Závity GAS
1
0,162 € - 0,2247 € 24750 Na sklade
21.5 mm
Prírodná
14.9 mm
1
0,2232 € - 0,4096 € Požiadajte o dodací termin tu
33.4 mm
Prírodná
22.8 mm
1
0,1963 € - 0,3882 € 22903 Na sklade
41.7 mm
1-1/4 in
Modrá
21.3 mm
NPT
2
0,101 € - 0,2001 € 3200 Na sklade
20.4 mm
13⁄16" x 16
Modrá
14.2 mm
Závit UNF
1
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.0 mm Polyetylén LD Žltá

10069820

Cenové rozpätie
0,1995 € - 0,1003 €

Úroveň zásob
42000 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072455

Cenové rozpätie
0,1194 € - 0,0604 €

Úroveň zásob
3370 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 21.2 mm Polyetylén LD Žltá

10070338

Cenové rozpätie
0,1821 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-14
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 9.2 mm Polyetylén LD Modrá

10092248


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.2 mm
  • h
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3⁄8" x 24
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 26.75 mm Polyetylén LD Prírodná

10177402

Cenové rozpätie
0,1756 € - 0,089 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 29.8 mm Polyetylén LD Modrá

10091364

Cenové rozpätie
0,3524 € - 0,1356 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3⁄16" x 12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.17 mm Polyetylén LD Modrá

10177358

Cenové rozpätie
0,1457 € - 0,0736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 12.4 mm Polyetylén LD Modrá

10092118

Cenové rozpätie
0,1463 € - 0,1072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2” x 20
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 17.1 mm Polyetylén LD Modrá

10091326

Cenové rozpätie
0,1684 € - 0,0853 €

Úroveň zásob
78695 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11⁄16" x 16
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 47.5 mm Polyetylén LD Modrá

10092262

Cenové rozpätie
0,9318 € - 0,4693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1 7/8” x 12
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177679

Cenové rozpätie
0,1419 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 20.75 mm Polyetylén LD Modrá

10178515

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,0542 €

Úroveň zásob
4049 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 33.15 mm Polyetylén LD Modrá

10178546

Cenové rozpätie
0,2263 € - 0,1149 €

Úroveň zásob
34925 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Veľkosť závitu
    1.000 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 47.85 mm Polyetylén LD Modrá

10178492

Cenové rozpätie
0,5167 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/2 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 16.8 mm 14.7 mm Polyetylén LD Prírodná

10325209

Cenové rozpätie
0,1123 € - 0,0805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 26.3 mm Polyetylén LD Žltá

10071816

Cenové rozpätie
0,2212 € - 0,1113 €

Úroveň zásob
13994 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-14
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie 21.5 mm 14.9 mm Polyetylén LD Prírodná

10325230

Cenové rozpätie
0,2247 € - 0,162 €

Úroveň zásob
24750 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.4 mm 20.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10325247

Cenové rozpätie
0,4096 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 41.73 mm Polyetylén LD Modrá

10178508

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
22903 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 20.4 mm Polyetylén LD Modrá

10091333

Cenové rozpätie
0,2001 € - 0,101 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13⁄16" x 16
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC