Uzávery odtrhávacích pútok poskytujú rýchle nasadzovanie a rýchle uvoľnenie vďaka dizajnu odtrhávacej pútka. Účinne chráni súčasti pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a inými formami kontaminácie. Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane hydraulických rúr a potrubí, hydraulické prvky a všeobecnej ochrany koncov rúr. Sú vynikajúcou voľbou pre špecializovaný automobilový priemysel a ďalšie výrobné sektory.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTLSPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | h | d | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0353 € - 0,055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
|
Metrické
|
||
| 0,0449 € - 0,0698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
Metrické
|
||
| 0,0434 € - 0,0676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0712 € - 0,1109 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/4" x 14
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0371 € - 0,0578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0239 € - 0,0373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,048 € - 0,0747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0246 € - 0,0383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/16" x 20
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0247 € - 0,0384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8" x 19
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0924 € - 0,1437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1" x 11
|
|
|
GAS
|
||
| 0,064 € - 0,0996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1" x 14
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0431 € - 0,067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2" x 14
|
0.591 in
15 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
GAS
|
||
| 0,0431 € - 0,067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18
|
|
|
Metrické
|
||
| 0,048 € - 0,0747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M22
|
|
|
Metrické
|
||
| 0,0385 € - 0,0599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
Metrické
|
||
| 0,0425 € - 0,0662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9/16" x 18
|
|
|
UNF/JIC
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku