Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Dĺžka závitu objímky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,236 € - 0,3285 € | 100 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
0,2219 € - 0,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,1095 € - 0,172 € | 750 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,1664 € - 0,427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Polyetylén HD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1607 € - 0,4152 € | 8 Na sklade |
M4
|
Biela
|
Polyetylén HD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1607 € - 0,4152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Polyetylén HD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,162 € - 0,2119 € | 9000 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,1407 € - 0,182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2219 € - 0,3086 € | 300 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
0,1065 € - 0,1692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,162 € - 0,2119 € | 15150 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1848 € - 0,2417 € | 17060 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1407 € - 0,182 € | 8000 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,2062 € - 0,2703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
0,067 € - 0,1057 € | 3500 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1403 € - 0,1948 € | 450 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,0588 € - 0,0934 € | 6250 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,0825 € - 0,1306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,0721 € - 0,1139 € | 13350 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,067 € - 0,1057 € | 500 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku