Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Dĺžka závitu objímky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1054 € - 0,1301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
Polyetylén
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
0,0895 € - 0,1105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1053 € - 0,13 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0385 € - 0,0475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,1069 € - 0,1319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1056 € - 0,1304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0376 € - 0,0464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
Polyetylén
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
0,0971 € - 0,1199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0416 € - 0,0514 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
Polyetylén
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
0,029 € - 0,0358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
Polyetylén
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
0,1044 € - 0,1289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku