Made from black rubber, these Stick-On Discs are self-adhesive and are suitable for smooth and dry surfaces. They are slip resistant and will not leave scuff marks when removed.
Skupina SR: SR1577
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celkový priemer | Množstvo na podložke | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2545 € - 0,2545 € | 2000 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1000
|
||
| 0,2048 € - 0,2048 € | 4824 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
1000
|
||
| 0,4323 € - 0,4323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
500
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | 2000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
1000
|
||
| 0,7424 € - 0,7424 € | 70 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
500
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku