Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Skupina SR: SR2712
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Šírka základne | Dĺžka základne | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3032 € - 0,3586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2419 € - 0,3002 € | 650 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2463 € - 0,3002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,0667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2551 € - 0,3002 € | 975 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,31 € - 0,31 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,64 € - 0,64 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 0,3251 € - 0,3251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3309 € - 0,3309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6837 € - 0,6837 € | 50 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,258 € - 0,3002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2463 € - 0,3002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2843 € - 0,3017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,022 € - 1,022 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2419 € - 0,3002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2886 € - 0,2886 € | 300 Na sklade |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3002 € - 0,3002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2463 € - 0,3002 € | 8887 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,2711 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2172 € - 0,2522 € | 3000 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku