Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,168 € - 0,2352 € | 4032 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,5161 € - 0,5161 € | 1092 Na sklade |
Ploché
|
Čierna
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,0599 € - 0,0839 € | 1200 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,1164 € - 0,1164 € | 182 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,5971 € - 0,836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,226 € - 0,3165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,1441 € - 0,1441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,0358 € - 0,0358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2559 € - 0,3583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,3839 € - 0,5374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
14.0 mm
14.0 mm
|
|
||
| 0,0427 € - 0,0427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3572 € - 0,5001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,5012 € - 0,7017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,0629 € - 0,0881 € | 6912 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 0,0385 € - 0,0385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,168 € - 0,2352 € | 4452 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 11,3568 € - 12,9468 € | 14 Na sklade |
Vypuklá
|
Prírodná
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,1441 € - 0,1441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm