Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0629 € - 0,0881 € | 6912 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 0,0561 € - 0,0785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,2597 € - 0,3636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,2132 € - 0,2985 € | 1408 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,0959 € - 0,1343 € | 7200 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0514 € - 0,072 € | 4050 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 0,3839 € - 0,5374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
14.0 mm
14.0 mm
|
|
||
| 0,0427 € - 0,0427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1195 € - 0,1673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1013 € - 0,1418 € | 1296 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0427 € - 0,0427 € | 2900 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1164 € - 0,1164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,1441 € - 0,1441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1821 € | 17908 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0358 € - 0,0358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0949 € - 0,0949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1211 € - 0,1696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Šedá
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0265 € - 0,0265 € | 10152 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0358 € - 0,0358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku