Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0981 € - 0,1373 € | 4600 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0949 € - 0,0949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0265 € - 0,0265 € | 10152 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0841 € - 0,0841 € | 24 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4009 € - 0,4009 € | 576 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,1109 € - 0,1552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1164 € - 0,1164 € | 182 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,5161 € - 0,5161 € | 1092 Na sklade |
Ploché
|
Čierna
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,162 € | 23328 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,3412 € - 0,4777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
||
| 0,0358 € - 0,0358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1188 € - 0,1663 € | 6400 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0783 € - 0,1096 € | 9300 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,2597 € - 0,3636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,0917 € - 0,1283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,0959 € - 0,1343 € | 7200 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2145 € - 0,3004 € | 11520 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,1231 € - 0,1723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,1561 € - 0,2602 € | 5566 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0385 € - 0,0385 € | 3000 Na sklade |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku