Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,9912 € - 30,6451 € | 1 Na sklade |
Vypuklá
|
Prírodná
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,172 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,0596 € - 13,471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Ploché
|
Biela
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,2069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 11,6086 € - 13,471 € | 6 Na sklade |
Ploché
|
Čierna
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0887 € - 0,1242 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Šedá
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 2,3461 € - 2,3461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 0,0746 € - 0,1045 € | 2200 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,0746 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0666 € - 0,0666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,3305 € - 0,4628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Šedá
|
PU
|
|
|
19.7 mm
19.7 mm
|
|
||
| 0,1441 € - 0,1441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0599 € | 677 Na sklade |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2332 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0442 € - 0,0619 € | 1350 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 0,1226 € - 0,1716 € | 3168 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0561 € - 0,0785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,0896 € - 0,1254 € | 14016 Na sklade |
|
Šedá
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1013 € - 0,1418 € | 1296 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku