Menu Hľadať

SC/ST adaptéry pre optické vlákna

Na sklade

Adaptéry výrezov konektorov menia výrez otvoru pre SC konektor na výrez otvoru pre ST konektor. Duplexer pre optické vlákna umožňuje rozdelenie a mechanické ukončenie káblov s aramidovou výstuhou. Vyrobené z čierneho alebo prírodného polyamidu triedy UL94 V2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Norma pre horľavosť materiálu Kúpiť
0,1066 € - 0,1304 € 1300 Na sklade
UL94 V-2
0,1507 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-0
Spojka SC až ST 11.0 mm 12.8 mm

10111420

Cenové rozpätie
0,1304 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie konektora
    SC až ST
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.4 - 3.5 mm
  • Celková výška
    2.5 mm
  • Celková dĺžka
    12.8 mm
Spojka SC až ST 11.0 mm 12.8 mm

10111437

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie konektora
    SC až ST
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790