Menu Hľadať

Sedlová nožička

Na sklade

Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.

Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.

  • Materials: Low Density Polyethylene (LDPE) and Nylon
  • Colours: Black and White
  • Shapes: Rectangular and Round
  • Centre Pin options.


Skupina SR: SR1503

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
57 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer rúrky Farba Tvar základne Plný materiál Typ Kúpiť
0,2759 € - 0,6756 € 150 Na sklade
26.0 mm
Biela
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,4978 € - 0,9856 € 3000 Na sklade
22.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,4679 € - 1,0872 € 224 Na sklade
24.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,1217 € - 0,2403 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,1592 € - 0,3165 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Bez stredového kolíka
3,4563 € - 3,4563 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyamid 6.6
Bez stredového kolíka
0,1507 € - 0,3712 € 33 Na sklade
20.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,6855 € - 1,359 € 2500 Na sklade
28.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,6073 € - 1,7779 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyamid 6.6
Bez stredového kolíka
0,4053 € - 0,8035 € 300 Na sklade
12.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,8352 € - 1,9531 € 850 Na sklade
25.0 mm
Čierna
Obdĺžnikové
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,6543 € - 1,4665 € 2061 Na sklade
25.0 mm
Čierna
Obdĺžnikové
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,5091 € - 0,5973 € 50 Na sklade
14.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
1,3284 € - 1,3284 € 119 Na sklade
25.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Bez stredového kolíka
1,273 € - 1,4934 € 400 Na sklade
32.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Bez stredového kolíka
1,2715 € - 1,4934 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Bez stredového kolíka
0,2505 € - 0,5196 € Požiadajte o dodací termin tu
7.8 mm
Čierna
Obdĺžnikové
Polyetylén LD
Bez stredového kolíka
  • z/zo 3
Sedlová nožička Okrúhle 26.0 mm 25.0 mm Polyetylén LD

10349458

Cenové rozpätie
0,6756 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    26.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Biela
Sedlová nožička Okrúhle 22.0 mm Polyetylén LD

10290453

Cenové rozpätie
0,9856 € - 0,4978 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    22.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 24.0 mm Polyetylén LD

10290460

Cenové rozpätie
1,0872 € - 0,4679 €

Úroveň zásob
224 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    24.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Polyetylén LD Okrúhle Sedlová nožička 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Cenové rozpätie
0,2403 € - 0,1217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    16.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 26.0 mm 25.0 mm Polyetylén LD

10290361

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    26.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Bez stredového kolíka
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 25.0 mm Polyamid

10261514

Cenové rozpätie
3,4563 € - 3,4563 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Bez stredového kolíka
  • Počet kanálov
    2
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 20.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD

10349434

Cenové rozpätie
0,3712 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
33 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 28.0 mm Polyetylén LD

10290477

Cenové rozpätie
1,359 € - 0,6855 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Zatláčacia nožička 20.0 mm 20.0 mm Čierna

10216286

Cenové rozpätie
1,7779 € - 0,6073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Typ
    Bez stredového kolíka
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar základne
    Okrúhle
Sedlová nožička Okrúhle 12.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD

10290170

Cenové rozpätie
0,8035 € - 0,4053 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    12.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Obdĺžnikové 25.0 mm 45.0 mm Polyetylén LD

10170205

Cenové rozpätie
1,9531 € - 0,8352 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Obdĺžnikové 25.0 mm 50.0 mm Polyetylén LD

10170199

Cenové rozpätie
1,4665 € - 0,6543 €

Úroveň zásob
2061 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 14.0 mm 26.0 mm Polyetylén LD

10290187

Cenové rozpätie
0,5973 € - 0,5091 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    14.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 25.0 mm 72.0 mm Polyetylén LD

10290132

Cenové rozpätie
1,3284 € - 1,3284 €

Úroveň zásob
119 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Bez stredového kolíka
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 32.0 mm 75.0 mm Polyetylén LD

10290118

Cenové rozpätie
1,4934 € - 1,273 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    32.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Bez stredového kolíka
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Polyetylén LD Okrúhle Sedlová nožička 38.0 mm

10290125

Cenové rozpätie
1,4934 € - 1,2715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    38.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Bez stredového kolíka
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Obdĺžnikové 7.8 mm LDPE - PIR

10127575

Cenové rozpätie
0,5196 € - 0,2505 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    7.8 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Bez stredového kolíka
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna