Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5044 € - 5,5044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 0,9446 € - 0,9446 € | 12800 Na sklade |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,703 € - 1,703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,0405 € - 6,0405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,0483 € - 1,0483 € | 12 Na sklade |
M4
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9739 € - 0,9739 € | 70 Na sklade |
M4
|
|
2
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,9539 € - 0,9539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7387 € - 3,7387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,075 € - 1,075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5412 € - 2,5412 € | 414 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,9113 € - 0,9113 € | 2 Na sklade |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5699 € - 1,5699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,3907 € - 4,3907 € | 10 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9472 € - 0,9472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9127 € - 0,9127 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,0218 € - 1,0218 € | 16 Na sklade |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,2086 € - 2,2086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 26,7433 € - 26,7433 € | 2 Na sklade |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
| 6,759 € - 6,759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,0943 € - 12,0943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku