Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3702 € - 5,3702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10-32
|
|
2
|
|
||
| 5,0351 € - 5,0351 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8-32
|
|
1
|
|
||
| 3,0296 € - 3,0296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 2,5175 € - 2,5175 € | 56 Na sklade |
6-32
|
|
1
|
|
||
| 4,6937 € - 4,6937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 3,4989 € - 3,5842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10-32
|
|
1
|
|
||
| 6,2014 € - 6,2014 € | 29 Na sklade |
M6
|
|
3
|
|
||
| 5,604 € - 5,604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
| 5,5756 € - 5,5756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 4,6937 € - 4,6937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 21,4569 € - 21,4569 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 0,9229 € - 0,9229 € | 28 Na sklade |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8904 € - 0,8904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,6091 € - 2,6091 € | 7 Na sklade |
M8
|
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,9969 € - 0,9969 € | 16 Na sklade |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,8302 € - 1,8302 € | 18 Na sklade |
M6
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,6745 € - 1,6745 € | 9 Na sklade |
M6
|
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,1422 € - 1,1422 € | 238 Na sklade |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,2836 € - 4,2836 € | 10 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,9081 € - 1,9081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku