Menu Hľadať

Sendvičový silentblok a čap

Na sklade

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Skupina SR: SR5495

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celkový priemer Typ Celková výška Kúpiť
4,6937 € - 4,6937 € Požiadajte o dodací termin tu
8-32
2
4,6937 € - 4,6937 € Požiadajte o dodací termin tu
8-32
2
5,0351 € - 5,0351 € Požiadajte o dodací termin tu
8-32
1
5,5756 € - 5,5756 € Požiadajte o dodací termin tu
6-32
2
5,604 € - 5,604 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
1
3,4989 € - 3,5842 € Požiadajte o dodací termin tu
10-32
1
3,0296 € - 3,0296 € Požiadajte o dodací termin tu
6-32
2
2,5175 € - 2,5175 € 56 Na sklade
6-32
1
3,8162 € - 3,8162 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
45.0 mm
2,1547 € - 2,1547 € 58 Na sklade
M6
52.0 mm
2,7392 € - 2,7392 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
45.0 mm
2,1547 € - 2,1547 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
44.0 mm
1,1644 € - 1,1644 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
30.0 mm
1,2837 € - 1,2837 € 2 Na sklade
M6
45.0 mm
26,8308 € - 26,8308 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
100.0 mm
50.0 mm
9,1627 € - 10,3116 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
35.0 mm
35.0 mm
1,4927 € - 1,4927 € 105 Na sklade
M6
50.0 mm
5,5297 € - 5,5297 € 9 Na sklade
M10
88.0 mm
0,832 € - 0,832 € 38 Na sklade
M4
15.0 mm
20.0 mm
0,8865 € - 0,8865 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
30.0 mm
  • z/zo 7
Silentbloky Okrúhle 8-32 11.1 mm 70.0 mm Guma, uhlíková oceľ

10164242

Cenové rozpätie
4,6937 € - 4,6937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    8-32
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
Silentbloky Okrúhle 8-32 14.3 mm 10.0 mm Guma, uhlíková oceľ

10164266

Cenové rozpätie
4,6937 € - 4,6937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    8-32
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
Silentbloky Okrúhle 8-32 14.3 mm 50.0 mm Guma, uhlíková oceľ

10164259

Cenové rozpätie
5,0351 € - 5,0351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    8-32
  • Male thread length
    9.5 mm
Silentbloky Okrúhle 6-32 11.1 mm 60.0 mm Guma, uhlíková oceľ

10164235

Cenové rozpätie
5,5756 € - 5,5756 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    6-32
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
Silentbloky Okrúhle 1/4-20 25.4 mm 10.0 mm Guma, uhlíková oceľ

10164273

Cenové rozpätie
5,604 € - 5,604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Male thread length
    12.7 mm
Silentbloky Okrúhle 10-32 12.7 mm 15.0 mm Guma, uhlíková oceľ

10164280

Cenové rozpätie
3,5842 € - 3,4989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    10-32
  • Male thread length
    9.5 mm
Silentbloky Okrúhle 6-32 11.1 mm 50.0 mm Guma, uhlíková oceľ

10164228

Cenové rozpätie
3,0296 € - 3,0296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    6-32
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
Silentbloky Okrúhle 6-32 11.1 mm 45.0 mm Guma, uhlíková oceľ

10164211

Cenové rozpätie
2,5175 € - 2,5175 €

Úroveň zásob
56 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    6-32
  • Male thread length
    6.4 mm
Silentbloky Okrúhle M8 40.0 mm 40.0 mm Oceľ, guma

10282731

Cenové rozpätie
3,8162 € - 3,8162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 Guma, oceľ

10170410

Cenové rozpätie
2,1547 € - 2,1547 €

Úroveň zásob
58 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Male thread length
    18.5 mm
  • Celková výška
    52.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 Guma, oceľ

10170441

Cenové rozpätie
2,7392 € - 2,7392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 Guma, oceľ

10170458

Cenové rozpätie
2,1547 € - 2,1547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Male thread length
    19.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Silentbloky Okrúhle M5 20.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282199

Cenové rozpätie
1,1644 € - 1,1644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 25.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282458

Cenové rozpätie
1,2837 € - 1,2837 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
Silentbloky Okrúhle M16 100.0 mm 15.0 mm Oceľ

10282137

Cenové rozpätie
26,8308 € - 26,8308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 35.0 mm 70.0 mm Oceľ, guma

10396339

Cenové rozpätie
10,3116 € - 9,1627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 25.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282465

Cenové rozpätie
1,4927 € - 1,4927 €

Úroveň zásob
105 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
Silentbloky Okrúhle M10 50.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282540

Cenové rozpätie
5,5297 € - 5,5297 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Celková výška
    88.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 15.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282625

Cenové rozpätie
0,832 € - 0,832 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 15.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282403

Cenové rozpätie
0,8865 € - 0,8865 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm