Menu Hľadať

Sendvičový silentblok a čap

Na sklade

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Skupina SR: SR5495

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celkový priemer Typ Celková výška Kúpiť
1,2344 € - 1,2344 € 6 Na sklade
M6
25.0 mm
20.0 mm
3,8162 € - 3,8162 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
45.0 mm
5,4908 € - 5,4908 € 11 Na sklade
M10
121.0 mm
0,8904 € - 0,8904 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
27.0 mm
1,2656 € - 1,2656 € 25 Na sklade
M6
20.0 mm
25.0 mm
4,1407 € - 4,1407 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
40.0 mm
1,0488 € - 1,0488 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
40.0 mm
1,1396 € - 1,1396 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
15.0 mm
15.0 mm
1,2111 € - 1,2111 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
50.0 mm
26,091 € - 26,091 € 6 Na sklade
M16
142.0 mm
1,1967 € - 1,1967 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
20.0 mm
20.0 mm
2,2066 € - 2,2066 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
25.0 mm
0,8891 € - 0,8891 € 592 Na sklade
M3
10.0 mm
10.0 mm
6,5941 € - 6,5941 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
50.0 mm
50.0 mm
2,4792 € - 2,4792 € 414 Na sklade
M8
80.0 mm
0,9215 € - 0,9215 € 16470 Na sklade
M4
15.0 mm
15.0 mm
1,6615 € - 1,6615 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
25.0 mm
0,9502 € - 0,9502 € 140 Na sklade
M4
21.0 mm
22,2876 € - 22,2876 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
70.0 mm
70.0 mm
1,5316 € - 1,5316 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
20.0 mm
  • z/zo 7
Silentbloky Okrúhle M6 25.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282663

Cenové rozpätie
1,2344 € - 1,2344 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 40.0 mm 40.0 mm Oceľ, guma

10282731

Cenové rozpätie
3,8162 € - 3,8162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
Silentbloky Okrúhle M10 50.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10281871

Cenové rozpätie
5,4908 € - 5,4908 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Celková výška
    121.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 10.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10281710

Cenové rozpätie
0,8904 € - 0,8904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 20.0 mm 40.0 mm Oceľ, guma

10281994

Cenové rozpätie
1,2656 € - 1,2656 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 40.0 mm 11.1 mm Oceľ, guma

10282076

Cenové rozpätie
4,1407 € - 4,1407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
Silentbloky Okrúhle M5 15.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10281741

Cenové rozpätie
1,0488 € - 1,0488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 15.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10281956

Cenové rozpätie
1,1396 € - 1,1396 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 20.0 mm 45.0 mm Oceľ, guma

10281765

Cenové rozpätie
1,2111 € - 1,2111 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
Silentbloky Okrúhle M16 100.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10281918

Cenové rozpätie
26,091 € - 26,091 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
  • Celková výška
    142.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 20.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10281987

Cenové rozpätie
1,1967 € - 1,1967 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 30.0 mm 60.0 mm Oceľ, guma

10282038

Cenové rozpätie
2,2066 € - 2,2066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
Silentbloky Okrúhle M3 10.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10281925

Cenové rozpätie
0,8891 € - 0,8891 €

Úroveň zásob
592 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
Silentbloky Okrúhle M10 50.0 mm 14.3 mm Oceľ, guma

10282106

Cenové rozpätie
6,5941 € - 6,5941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 30.0 mm 30.0 mm Oceľ, guma

10281826

Cenové rozpätie
2,4792 € - 2,4792 €

Úroveň zásob
414 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 15.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10281932

Cenové rozpätie
0,9215 € - 0,9215 €

Úroveň zásob
16470 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 25.0 mm 45.0 mm Oceľ, guma

10282014

Cenové rozpätie
1,6615 € - 1,6615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 10.0 mm 10.0 mm Oceľ, guma

10282151

Cenové rozpätie
0,9502 € - 0,9502 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Silentbloky Okrúhle M10 70.0 mm 8.0 mm Oceľ, guma

10282120

Cenové rozpätie
22,2876 € - 22,2876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Celková výška
    70.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 25.0 mm 45.0 mm Oceľ, guma

10282007

Cenové rozpätie
1,5316 € - 1,5316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Celková výška
    20.0 mm