Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9081 € - 1,9081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,2836 € - 4,2836 € | 10 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,0228 € - 1,0228 € | 12 Na sklade |
M4
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,8932 € - 5,8932 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,5835 € - 1,5835 € | 37 Na sklade |
M6
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,6221 € - 2,6221 € | 3580 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,6745 € - 1,6745 € | 9 Na sklade |
M6
|
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,9047 € - 0,9047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 21,4569 € - 21,4569 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 3,6475 € - 3,6475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
| 4,2836 € - 4,2836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 1,3759 € - 1,3759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9969 € - 0,9969 € | 16 Na sklade |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,8302 € - 1,8302 € | 18 Na sklade |
M6
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,1547 € - 2,1547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,9229 € - 0,9229 € | 28 Na sklade |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,871 € - 0,871 € | 398 Na sklade |
M4
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,2733 € - 1,2733 € | 8 Na sklade |
M6
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 11,7993 € - 11,7993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,5567 € - 3,5567 € | 6 Na sklade |
M8
|
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku