Menu Hľadať

Sendvičový silentblok a čap

Na sklade

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Skupina SR: SR5495

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celkový priemer Typ Celková výška Kúpiť
1,3759 € - 1,3759 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
20.0 mm
15.0 mm
2,6221 € - 2,6221 € 3580 Na sklade
M8
30.0 mm
35.0 mm
0,9215 € - 0,9215 € 16470 Na sklade
M4
15.0 mm
15.0 mm
3,5567 € - 3,5567 € 6 Na sklade
M8
101.0 mm
0,9969 € - 0,9969 € 16 Na sklade
M5
35.0 mm
0,871 € - 0,871 € 398 Na sklade
M4
22.0 mm
1,2733 € - 1,2733 € 8 Na sklade
M6
55.0 mm
1,1422 € - 1,1422 € 238 Na sklade
M6
45.0 mm
0,9306 € - 0,9306 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
20.0 mm
0,9502 € - 0,9502 € 140 Na sklade
M4
21.0 mm
4,1407 € - 4,1407 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
40.0 mm
0,8904 € - 0,8904 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
27.0 mm
1,6745 € - 1,6745 € 9 Na sklade
M6
65.0 mm
1,0488 € - 1,0488 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
40.0 mm
2,4792 € - 2,4792 € 414 Na sklade
M8
80.0 mm
1,5187 € - 1,5187 € 5 Na sklade
M3
15.0 mm
Obojstranný vnútorný závit
10.0 mm
0,9047 € - 0,9047 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
16.0 mm
26,091 € - 26,091 € 6 Na sklade
M16
142.0 mm
4,2836 € - 4,2836 € 10 Na sklade
M8
40.0 mm
45.0 mm
3,6475 € - 3,6475 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
35.0 mm
  • z/zo 7
Silentbloky Okrúhle M6 20.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10281970

Cenové rozpätie
1,3759 € - 1,3759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 30.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282052

Cenové rozpätie
2,6221 € - 2,6221 €

Úroveň zásob
3580 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 15.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10281932

Cenové rozpätie
0,9215 € - 0,9215 €

Úroveň zásob
16470 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 40.0 mm 10.0 mm Oceľ, guma

10281840

Cenové rozpätie
3,5567 € - 3,5567 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Silentbloky Okrúhle M5 15.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10281734

Cenové rozpätie
0,9969 € - 0,9969 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 10.0 mm 30.0 mm Oceľ, guma

10281703

Cenové rozpätie
0,871 € - 0,871 €

Úroveň zásob
398 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 Oceľ, guma

10281772

Cenové rozpätie
1,2733 € - 1,2733 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Celková výška
    55.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 Oceľ, guma

10281758

Cenové rozpätie
1,1422 € - 1,1422 €

Úroveň zásob
238 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 15.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282168

Cenové rozpätie
0,9306 € - 0,9306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 10.0 mm 10.0 mm Oceľ, guma

10282151

Cenové rozpätie
0,9502 € - 0,9502 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 40.0 mm 11.1 mm Oceľ, guma

10282076

Cenové rozpätie
4,1407 € - 4,1407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 10.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10281710

Cenové rozpätie
0,8904 € - 0,8904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 25.0 mm 12.7 mm Oceľ, guma

10281796

Cenové rozpätie
1,6745 € - 1,6745 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Celková výška
    65.0 mm
Silentbloky Okrúhle M5 15.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10281741

Cenové rozpätie
1,0488 € - 1,0488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 30.0 mm 30.0 mm Oceľ, guma

10281826

Cenové rozpätie
2,4792 € - 2,4792 €

Úroveň zásob
414 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
Silentbloky Okrúhle M3 15.0 mm 30.0 mm Oceľ, guma

10281949

Cenové rozpätie
1,5187 € - 1,5187 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Typ
    Obojstranný vnútorný závit
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Female thread length
    3.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 10.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282144

Cenové rozpätie
0,9047 € - 0,9047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Silentbloky Okrúhle M16 100.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10281918

Cenové rozpätie
26,091 € - 26,091 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
  • Celková výška
    142.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 40.0 mm 12.7 mm Oceľ, guma

10282083

Cenové rozpätie
4,2836 € - 4,2836 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 40.0 mm 14.3 mm Oceľ, guma

10282069

Cenové rozpätie
3,6475 € - 3,6475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm