These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka steny | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0841 € - 0,0895 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2445 € - 0,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | 1000 Na sklade |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2019 € - 0,2488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2161 € | 8000 Na sklade |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2033 € - 0,2488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2161 € | 3000 Na sklade |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2545 € - 0,2545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2161 € | 4487 Na sklade |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | 148 Na sklade |
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | 4000 Na sklade |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,2161 € | 1000 Na sklade |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,0974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | 1000 Na sklade |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2645 € - 0,3257 € | 4000 Na sklade |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku