Menu Hľadať

Šesťhranné dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
193 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka steny Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2545 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
22.2 mm
0,266 € - 0,3285 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.4 mm
0,0914 € - 0,0973 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
15.9 mm
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
12.0 mm
0,2801 € - 0,3456 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
22.2 mm
0,1275 € - 0,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
0,1275 € - 0,1275 € 450 Na sklade
M3
10.0 mm
0,1275 € - 0,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
0,192 € - 0,236 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
11.1 mm
0,1976 € - 0,2445 € 1750 Na sklade
M4
12.7 mm
0,1976 € - 0,2445 € 1000 Na sklade
M3
4.8 mm
0,1976 € - 0,2445 € 8000 Na sklade
M4
6.4 mm
0,1976 € - 0,2445 € 30600 Na sklade
M4
9.5 mm
0,1976 € - 0,2445 € 4000 Na sklade
M3
15.9 mm
0,1976 € - 0,2445 € 7050 Na sklade
M3
6.4 mm
0,1976 € - 0,2445 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
3.2 mm
0,1976 € - 0,2445 € 3000 Na sklade
M3
9.5 mm
0,1275 € - 0,1275 € 490 Na sklade
M4
3.0 mm
0,1848 € - 0,2289 € 3000 Na sklade
M4
22.2 mm
0,2645 € - 0,3257 € 4000 Na sklade
M4
9.5 mm
  • z/zo 10
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 22.2 mm PA Prírodná

10010181

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016855

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016930

Cenové rozpätie
0,0973 € - 0,0914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 12.0 mm PA

10175224

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 22.2 mm PA

10016688

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 5.0 mm PA

10175262

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 10.0 mm PA

10175293

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 6.0 mm PA

10175354

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017012

Cenové rozpätie
0,236 € - 0,192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 12.7 mm PA Prírodná

10010297

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
1750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 4.8 mm PA Prírodná

10010211

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 6.4 mm PA Prírodná

10010273

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 9.5 mm PA Prírodná

10010280

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
30600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 15.9 mm PA Prírodná

10010167

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 6.4 mm PA Prírodná

10010228

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
7050 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 3.2 mm PA Prírodná

10010204

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 9.5 mm PA Prírodná

10010235

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.0 mm PA

10175415

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    3.8 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 22.2 mm PA Prírodná

10013809

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 9.5 mm PA Prírodná

10011263

Cenové rozpätie
0,3257 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm