Menu Hľadať

Šesťhranné rozpery samec-samica – PEEK

Vo výrobe

Šesťhranné dištančné vložky s vonkajším a vnútorným závitom, vyrobené z PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Hexagonálny tvar zabezpečuje bezpečné uchopenie počas inštalácie. Závit medzi vonkajším a vnútorným závitom umožňuje flexibilné stohovanie alebo spájanie komponentov, čo zaručuje presné zarovnanie a rozostupy pri montáži.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRT0096

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
38 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 l3 l2 l1 A/F l4 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.0
12.0
20.0
10.0
2.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.0
12.0
18.0
10.0
2.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
6.0
12.0
12.0
10.0
2.0
Požiadajte o dodací termin tu
M4
9.0
8.0
18.0
7.0
1.4
Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.0
12.0
40.0
10.0
2.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.0
12.0
30.0
10.0
2.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
11.0
10.0
40.0
8.0
1.6
Požiadajte o dodací termin tu
M5
11.0
10.0
20.0
8.0
1.6
Požiadajte o dodací termin tu
M4
2.3
8.0
5.0
7.0
1.4
Požiadajte o dodací termin tu
M3
8.0
6.0
18.0
5.5
1.0
Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0
6.0
8.0
5.5
1.0
Požiadajte o dodací termin tu
M3
7.0
6.0
25.0
5.5
1.0
Požiadajte o dodací termin tu
M4
9.0
8.0
35.0
7.0
1.4
Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.0
12.0
25.0
10.0
2.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
11.0
10.0
25.0
8.0
1.6
Požiadajte o dodací termin tu
M5
11.0
10.0
35.0
8.0
1.6
Požiadajte o dodací termin tu
M5
11.0
10.0
30.0
8.0
1.6
Požiadajte o dodací termin tu
M4
9.0
8.0
20.0
7.0
1.4
Požiadajte o dodací termin tu
M4
9.0
8.0
25.0
7.0
1.4
Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.0
10.0
12.0
8.0
1.6
  • z/zo 2
Šesťhranné rozpery M6 20.0 12.0 Béžová PEEK

20834388


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Šesťhranné rozpery M6 18.0 12.0 Béžová PEEK

20834371


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    18.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Šesťhranné rozpery M6 12.0 12.0 Béžová PEEK

20834357


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • l2
    12.0
  • l3
    6.0
  • l4
    2.0
Šesťhranné rozpery M4 18.0 8.0 Béžová PEEK

20834197


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    18.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Šesťhranné rozpery M6 40.0 12.0 Béžová PEEK

20834425


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Šesťhranné rozpery M6 30.0 12.0 Béžová PEEK

20834401


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Šesťhranné rozpery M5 40.0 10.0 Béžová PEEK

20834333


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Šesťhranné rozpery M5 20.0 10.0 Béžová PEEK

20834296


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Šesťhranné rozpery M4 5.0 8.0 Béžová PEEK

20834142


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • l2
    8.0
  • l3
    2.3
  • l4
    1.4
Šesťhranné rozpery M3 18.0 6.0 Béžová PEEK

20834104


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    18.0
  • l2
    6.0
  • l3
    8.0
  • l4
    1.0
Šesťhranné rozpery M3 8.0 6.0 Béžová PEEK

20834067


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • l2
    6.0
  • l3
    5.0
  • l4
    1.0
Šesťhranné rozpery M3 25.0 6.0 Béžová PEEK

20834128


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    25.0
  • l2
    6.0
  • l3
    7.0
  • l4
    1.0
Šesťhranné rozpery M4 35.0 8.0 Béžová PEEK

20834234


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Šesťhranné rozpery M6 25.0 12.0 Béžová PEEK

20834395


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Šesťhranné rozpery M5 25.0 10.0 Béžová PEEK

20834302


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Šesťhranné rozpery M5 35.0 10.0 Béžová PEEK

20834326


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Šesťhranné rozpery M5 30.0 10.0 Béžová PEEK

20834319


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Šesťhranné rozpery M4 20.0 8.0 Béžová PEEK

20834203


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Šesťhranné rozpery M4 25.0 8.0 Béžová PEEK

20834210


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    25.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Šesťhranné rozpery M5 12.0 10.0 Béžová PEEK

20834265


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • l2
    10.0
  • l3
    8.0
  • l4
    1.6