Menu Hľadať

Shaft Collar One Piece Semi-Split

Vo výrobe

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška nákružku Veľkosť skrutky Priemer otvoru Vonkajší priemer Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
M3
6.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
M5
15.0 mm
36.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M6
32.0 mm
60.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M6
30.0 mm
55.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
M4
14.0 mm
32.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
M4
10.0 mm
26.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M5
25.0 mm
48.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
M4
12.0 mm
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M6
28.0 mm
55.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
M3
8.0 mm
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M5
22.0 mm
48.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
M5
16.0 mm
36.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M6
35.0 mm
60.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M5
18.0 mm
42.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M6
40.0 mm
65.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M5
20.0 mm
42.0 mm
Objímka na hriadele 6.0 mm 20.0 mm M3 Čiastočne delený

10210239


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    9.0 mm
Objímka na hriadele 15.0 mm 36.0 mm M5 Čiastočne delený

10210284


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    15.0 mm
  • Vonkajší priemer
    36.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    13.0 mm
Objímka na hriadele 32.0 mm 60.0 mm M6 Čiastočne delený

10210369


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Vonkajší priemer
    60.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    15.0 mm
Objímka na hriadele 30.0 mm 55.0 mm M6 Čiastočne delený

10210352


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    30.0 mm
  • Vonkajší priemer
    55.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    15.0 mm
Objímka na hriadele 14.0 mm 32.0 mm M4 Čiastočne delený

10210277


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    14.0 mm
  • Vonkajší priemer
    32.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    11.0 mm
Objímka na hriadele 10.0 mm 26.0 mm M4 Čiastočne delený

10210253


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Vonkajší priemer
    26.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    11.0 mm
Objímka na hriadele 25.0 mm 48.0 mm M5 Čiastočne delený

10210338


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Vonkajší priemer
    48.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    15.0 mm
Objímka na hriadele 12.0 mm 30.0 mm M4 Čiastočne delený

10210260


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    11.0 mm
Objímka na hriadele 28.0 mm 55.0 mm M6 Čiastočne delený

10210345


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    28.0 mm
  • Vonkajší priemer
    55.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    15.0 mm
Objímka na hriadele 8.0 mm 22.0 mm M3 Čiastočne delený

10210246


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    9.0 mm
Objímka na hriadele 22.0 mm 48.0 mm M5 Čiastočne delený

10210321


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Vonkajší priemer
    48.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    15.0 mm
Objímka na hriadele 16.0 mm 36.0 mm M5 Čiastočne delený

10210291


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Vonkajší priemer
    36.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    13.0 mm
Objímka na hriadele 35.0 mm 60.0 mm M6 Čiastočne delený

10210376


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    35.0 mm
  • Vonkajší priemer
    60.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    15.0 mm
Objímka na hriadele 18.0 mm 42.0 mm M5 Čiastočne delený

10210307


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    18.0 mm
  • Vonkajší priemer
    42.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    15.0 mm
Objímka na hriadele 40.0 mm 65.0 mm M6 Čiastočne delený

10210383


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Vonkajší priemer
    65.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    15.0 mm
Objímka na hriadele 20.0 mm 42.0 mm M5 Čiastočne delený

10210314


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    42.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Čiastočne delený
  • Výška nákružku
    15.0 mm