Menu Hľadať

Skrutka s mäkkým hrotom

Na sklade

Flat Tip Bonded Neoprene Spindle Assemblies provide an alternative to the spindle provided with the toggle clamp. The steel spindle is durable while the flat neoprene tip minimizes marking on fragile or polished surfaces.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Priemer hlavy Dĺžka závitu Kúpiť
2,4322 € - 2,8305 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
32.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
2,4322 € - 2,8305 € 4 Na sklade
M6
50.0 mm
16.0 mm
37.0 mm
2,1904 € - 2,5602 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
42.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Upínacia skrutka 32.0 mm 20.0 mm M5 Oceľ

10390412

Cenové rozpätie
2,8305 € - 2,4322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková dĺžka
    32.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Tvar hrotu
    Ploché
Upínacia skrutka 50.0 mm 37.0 mm M6 Oceľ

10390429

Cenové rozpätie
2,8305 € - 2,4322 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    37.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Tvar hrotu
    Ploché
Upínacia skrutka 42.0 mm 32.0 mm M4 Oceľ

10390405

Cenové rozpätie
2,5602 € - 2,1904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková dĺžka
    42.0 mm
  • Dĺžka závitu
    32.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Tvar hrotu
    Ploché