These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Skupina SR: SR2787
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Vzdialenosť stranového kľúča | Rozsah hrúbky panela A | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2384 € - 0,2384 € | 500 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Matica
|
||
0,2746 € - 0,2746 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Matica
|
||
0,4699 € - 0,4699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Matica
|
||
0,2384 € - 0,2384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Matica
|
||
0,2523 € - 0,2523 € | 10 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Matica
|
||
0,389 € - 0,389 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Matica
|
||
0,2384 € - 0,2384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Matica
|
||
0,4239 € - 0,4239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
Matica
|
||
0,2523 € - 0,2523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Matica
|
||
0,3528 € - 0,3528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Matica
|
||
0,2384 € - 0,2384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Matica
|
||
0,3026 € - 0,3026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Matica
|
||
0,2384 € - 0,2384 € | 300 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Matica
|
||
0,1659 € - 0,2035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,2537 € - 0,2537 € | 30 Na sklade |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,2035 € - 0,2035 € | 75 Na sklade |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,5675 € - 0,9217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
0,534 € - 0,8687 € | 80 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
0,2523 € - 0,2523 € | 73940 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Matica
|
||
0,2384 € - 0,2384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Matica
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku