Menu Hľadať

Skrutkovacie klzáky

Na sklade

Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.

  • 4.5mm diamter screw hole
  • Non threaded and threaded centre options
  • Colours: Natural and Black.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer Kúpiť
1,0745 € - 2,1278 € 440 Na sklade
38.1 mm
0,5846 € - 1,1572 € 91 Na sklade
25.4 mm
0,3658 € - 0,845 € 1300 Na sklade
19.0 mm
0,446 € - 0,8847 € Požiadajte o dodací termin tu
0,4854 € - 0,9613 € 480 Na sklade
22.2 mm
1,6036 € - 3,184 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
0,6939 € - 1,3746 € 80 Na sklade
30.2 mm
Skrutkovací klzák 1.500 in 5.5 mm PTFE, oceľ Prírodná

10291993

Cenové rozpätie
2,1278 € - 1,0745 €

Úroveň zásob
440 Na sklade
Atribúty
  • Priemer
    38.1 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ
Skrutkovací klzák 1.000 in 5.0 mm PTFE, oceľ Prírodná

10291979

Cenové rozpätie
1,1572 € - 0,5846 €

Úroveň zásob
91 Na sklade
Atribúty
  • Priemer
    25.4 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ
Skrutkovací klzák 19.0 mm 5.5 mm PTFE, PE, oceľ Čierna

10291955

Cenové rozpätie
0,845 € - 0,3658 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer
    19.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Stredný závitový otvor
    Nie
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Štvorcový klzák PTFE

10396544

Cenové rozpätie
0,8847 € - 0,446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Štvorcové
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovací klzák 0.875 in 5.5 mm PTFE, oceľ Prírodná

10291962

Cenové rozpätie
0,9613 € - 0,4854 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • Priemer
    22.2 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ
Skrutkovací klzák 2.000 in 5.5 mm PTFE, oceľ Prírodná

10292006

Cenové rozpätie
3,184 € - 1,6036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer
    50.8 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ
Skrutkovací klzák 1.188 in 5.5 mm PTFE, oceľ Prírodná

10291986

Cenové rozpätie
1,3746 € - 0,6939 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Priemer
    30.2 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    9 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ