Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Tvar základne | Výška základne | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1592 € - 0,2916 € | 29500 Na sklade |
Biela
|
Okrúhle
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3413 € - 1,0305 € | 150 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyetylén LD
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,9318 € | 5500 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
1 in
25.4 mm
|
TPE/TPV
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4224 € - 0,8751 € | 1200 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0702 € - 0,1959 € | 1825 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,2916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,162 € - 0,6242 € | 3440 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,181 € | 24709 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.28 in
7.1 mm
|
Polyetylén LD
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,272 € | 2900 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,4295 € | 12200 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10252529 | 0,5488 € - 3,104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prírodná guma
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 0,384 € - 0,8491 € | 13150 Na sklade |
Biela
|
Okrúhle
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1061 € - 0,4629 € | 7000 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPE/TPV
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,3584 € | 17600 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
1 in
25.4 mm
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0767 € - 0,1633 € | 3150 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polyetylén LD
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,6959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.453 in
11.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,2102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná guma
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,3793 € | 1990 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.717 in
18.2 mm
|
Polyetylén LD
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1088 € - 0,2416 € | 2412 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku