Menu Hľadať

Skrutkovacie nožičky s dorazom - so závitom

Na sklade

Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..

Skupina SR: SR5726

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka čapu Veľkosť závitu Výška základne Celková výška Priemer základne Kúpiť
3,2286 € - 3,2286 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
10291412 1,7494 € - 2,0623 € 60 Na sklade
18.0 mm
M6
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
6,6423 € - 15,6216 € 136 Na sklade
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
6,0875 € - 12,0671 € 30 Na sklade
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
3,0437 € - 3,0437 € 66 Na sklade
18.0 mm
M6
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
3,1718 € - 3,7407 € 38 Na sklade
28.0 mm
M12
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
1,7779 € - 2,0908 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
4,3665 € - 5,1346 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
5,2626 € - 5,2626 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
7,069 € - 16,667 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
8,3634 € - 19,7137 € 24 Na sklade
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
15,7453 € - 31,1835 € 10 Na sklade
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
2,3184 € - 2,745 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
10291283 4,7506 € - 11,1412 € 200 Na sklade
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • z/zo 2
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 35.0 mm M6 38.0 mm Guma, oceľ

10291511

Cenové rozpätie
3,2286 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    35.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 30.0 mm M6 18.0 mm Guma, oceľ

10291412

Cenové rozpätie
2,0623 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    30.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 40.0 mm M8 50.0 mm Guma, oceľ

10291276

Cenové rozpätie
15,6216 € - 6,6423 €

Úroveň zásob
136 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    40.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 40.0 mm M8 25.0 mm Guma

10291344

Cenové rozpätie
12,0671 € - 6,0875 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer základne
    40.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 35.0 mm M6 18.0 mm Guma, oceľ

10291504

Cenové rozpätie
3,0437 € - 3,0437 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    35.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 35.0 mm M12 28.0 mm Guma, oceľ

10291566

Cenové rozpätie
3,7407 € - 3,1718 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    35.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 30.0 mm M6 38.0 mm Guma, oceľ

10291429

Cenové rozpätie
2,0908 € - 1,7779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    30.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 35.0 mm M12 70.0 mm Guma, oceľ

10291580

Cenové rozpätie
5,1346 € - 4,3665 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    35.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 30.0 mm M12 70.0 mm Guma, oceľ

10291498

Cenové rozpätie
5,2626 € - 5,2626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    30.0 mm
Okrúhle Okrúhle Skrutkovacie dorazy M8 50.0 mm

10291351

Cenové rozpätie
16,667 € - 7,069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer základne
    40.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 40.0 mm M12 70.0 mm Guma, oceľ

10291320

Cenové rozpätie
19,7137 € - 8,3634 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    40.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 40.0 mm M12 70.0 mm Guma

10291405

Cenové rozpätie
31,1835 € - 15,7453 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer základne
    40.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 30.0 mm M10 28.0 mm Guma, oceľ

10291450

Cenové rozpätie
2,745 € - 2,3184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    30.0 mm
Nastaviteľné nožičky Okrúhle 40.0 mm M10 25.0 mm Guma, oceľ

10291283

Cenové rozpätie
11,1412 € - 4,7506 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma, oceľ
  • Priemer základne
    40.0 mm