Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Tvar základne | Výška základne | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3899 € - 0,4813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.394 in
10.0 mm
|
Termoplastický elastomér
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,0766 € - 2,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2,2757 € - 2,2757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3313 € - 0,3313 € | 3386 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Neoprénová guma
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,721 € - 0,721 € | 200 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.984 in
25.0 mm
|
Neoprénová guma
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,4307 € - 0,5317 € | 86 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.551 in
14.0 mm
|
Termoplastický elastomér
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,7083 € - 0,7083 € | 400 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.724 in
18.4 mm
|
Neoprénová guma
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,4679 € - 0,4679 € | 200 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.602 in
15.3 mm
|
Neoprénová guma
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1763 € - 0,6959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.453 in
11.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,384 € - 0,8491 € | 13150 Na sklade |
Biela
|
Okrúhle
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10252529 | 0,5488 € - 3,104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prírodná guma
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0,2347 € - 0,4295 € | 14800 Na sklade |
Biela
|
Okrúhle
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1592 € - 0,2916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2347 € - 0,4295 € | 12200 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,384 € - 0,8491 € | 67490 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,162 € - 0,6242 € | 3440 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,1657 € - 0,1657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3612 € - 0,7915 € | 1500 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1707 € - 0,3129 € | 1000 Na sklade |
Biela
|
Okrúhle
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0965 € - 0,272 € | 2900 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku