Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Tvar základne | Výška základne | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5688 € - 1,2545 € | 11050 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,2916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0702 € - 0,1959 € | 1825 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 0,1061 € - 0,4629 € | 7000 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPE/TPV
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,4295 € | 12200 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4181 € - 0,6756 € | 13800 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1436 € - 0,4211 € | 2248 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,384 € - 0,8491 € | 13150 Na sklade |
Biela
|
Okrúhle
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,272 € | 2900 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10252529 | 0,5488 € - 3,104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prírodná guma
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 0,162 € - 0,6242 € | 3440 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,3584 € | 17600 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
1 in
25.4 mm
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0767 € - 0,1633 € | 3150 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polyetylén LD
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,181 € | 24709 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.28 in
7.1 mm
|
Polyetylén LD
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,6959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.453 in
11.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,4719 € | 5927 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 0,053 € - 0,053 € | 6 Na sklade |
Prírodná
|
Okrúhle
|
|
Polyetylén HD
|
|
||
| 0,4307 € - 0,5317 € | 86 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.551 in
14.0 mm
|
Termoplastický elastomér
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku