Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Tvar základne | Výška základne | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1657 € - 0,1657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3612 € - 0,7915 € | 1500 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0965 € - 0,272 € | 2900 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,384 € - 0,8491 € | 67490 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1592 € - 0,2916 € | 29500 Na sklade |
Biela
|
Okrúhle
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3413 € - 1,0305 € | 150 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyetylén LD
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,0985 € - 0,4122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná guma
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku