20700300
20700300
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 30.0 |
| d2 | 10.0 |
| h1 | 6.0 |
| A/F | 5.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Farba | Béžová |
| Materiál | PEEK |
| Typ/prevedenie hlavy | Šesťhranná hlava |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku