Menu Hľadať

Skrutné pružiny

Na sklade

Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.

Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.

  • Material: Stainless Steel

Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
354 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka nožičky od stredu otvoru Stupeň priehybu Priemer drôtu Rozmer tŕňa krútiaci moment Kúpiť
4,4803 € - 4,9639 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
270
2.4 mm
20.2 mm
1808.00 Nmm
2,0766 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
360
0.9 mm
7.9 mm
113.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
360
0.5 mm
4.8 mm
24.60 Nmm
2,489 € - 2,7593 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
270
1.3 mm
9.1 mm
328.00 Nmm
2,8305 € - 3,1718 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
270
1.5 mm
11.5 mm
475.00 Nmm
3,3567 € - 3,7265 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
270
1.6 mm
9.5 mm
582.00 Nmm
3,3567 € - 3,7265 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
360
1.6 mm
13.1 mm
582.00 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
360
1.0 mm
8.7 mm
155.40 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
360
0.5 mm
4.0 mm
15.82 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
360
0.6 mm
5.5 mm
42.40 Nmm
3,442 € - 3,7976 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
270
1.8 mm
13.5 mm
791.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
360
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
360
0.4 mm
3.2 mm
7.91 Nmm
3,5273 € - 3,9398 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
360
1.9 mm
16.7 mm
989.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
360
0.5 mm
4.0 mm
21.10 Nmm
14,1095 € - 14,835 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
270
3.2 mm
25.7 mm
3616.00 Nmm
5,1773 € - 5,732 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
360
2.7 mm
23.0 mm
2373.00 Nmm
3,3567 € - 3,7265 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
360
1.6 mm
13.1 mm
582.00 Nmm
4,4803 € - 4,9639 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
270
2.4 mm
20.2 mm
1808.00 Nmm
3,7976 € - 4,2243 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
360
2.2 mm
17.5 mm
1356.00 Nmm
  • z/zo 18
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 30.6 mm 1808.00 Nmm

10641019

Cenové rozpätie
4,9639 € - 4,4803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1808.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    76.2 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    20.2 mm
Skrutné pružiny 360 ° Ľavé 12.0 mm 113.00 Nmm

10234778

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    113.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    7.9 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 6.9 mm 24.60 Nmm

10440339

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    24.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.8 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 14.5 mm 328.00 Nmm

10441145

Cenové rozpätie
2,7593 € - 2,489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    328.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    9.1 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 17.8 mm 475.00 Nmm

10441350

Cenové rozpätie
3,1718 € - 2,8305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    475.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    11.5 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 15.2 mm 582.00 Nmm

10441428

Cenové rozpätie
3,7265 € - 3,3567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    582.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    9.5 mm
Skrutné pružiny 360 ° Ľavé 20.3 mm 582.00 Nmm

10441466

Cenové rozpätie
3,7265 € - 3,3567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    582.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    13.1 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 12.9 mm 155.40 Nmm

10440865

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    155.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    8.7 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 5.9 mm 15.82 Nmm

10436455

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    15.82 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 8.2 mm 42.40 Nmm

10440520

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    42.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 21.0 mm 791.00 Nmm

10441558

Cenové rozpätie
3,7976 € - 3,442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    791.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    13.5 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 4.4 mm 5.31 Nmm

10436721

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    5.31 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 5.2 mm 7.91 Nmm

10436592

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    3.2 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 24.8 mm 989.00 Nmm

10441688

Cenové rozpätie
3,9398 € - 3,5273 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    989.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    16.7 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 6.5 mm 21.10 Nmm

10234747

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    21.10 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 38.5 mm 3616.00 Nmm

10633939

Cenové rozpätie
14,835 € - 14,1095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3616.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    3.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    25.7 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 34.8 mm 2373.00 Nmm

10639085

Cenové rozpätie
5,732 € - 5,1773 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    2373.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    88.9 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    23.0 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 20.3 mm 582.00 Nmm

10441473

Cenové rozpätie
3,7265 € - 3,3567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    582.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    13.1 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 30.6 mm 1808.00 Nmm

10642719

Cenové rozpätie
4,9639 € - 4,4803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1808.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    76.2 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    2.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    20.2 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 26.8 mm 1356.00 Nmm

10441893

Cenové rozpätie
4,2243 € - 3,7976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1356.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    63.5 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    17.5 mm