Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.
Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.
Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka nožičky od stredu otvoru | Stupeň priehybu | Priemer drôtu | Rozmer tŕňa | krútiaci moment | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2188 € - 2,4749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
2,0481 € - 2,2757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
3,0153 € - 3,3567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.071 in
1.8 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
3,2286 € - 3,5842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
2,2188 € - 2,4749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.043 in
1.1 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
2,489 € - 2,7593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.051 in
1.3 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
2,0481 € - 2,2757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.028 in
0.7 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
11,1653 € - 11,777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.126 in
3.2 mm
|
16.9 mm
16.9 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
4,6226 € - 5,163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
180
|
0.106 in
2.7 mm
|
15.5 mm
15.5 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
2,8305 € - 3,1718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.3 mm
8.3 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
3,0296 € - 3,3709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.063 in
1.6 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
3,2286 € - 3,5842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
4,011 € - 4,4661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
180
|
0.094 in
2.4 mm
|
18.6 mm
18.6 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku