Menu Hľadať

Špirálový ochranný kryt na hadice

Na sklade

Špirálovo zabalené chrániče hadíc sú určené na ochranu hydraulických, pneumatických a elektrických hadíc pred drvením, opotrebovaním a odieraním. Vyznačuje sa silnou regeneračnou pamäťou na zvýšenie pokrytia hadice a vynikajúcim výkonom proti drveniu. Ideálne na balenie jednotlivých alebo viacerých zväzkov hadíc.Zvyšuje životnosť hadícZnižuje náklady na opravy, prestoje a pracovné úrazy obsluhy.Maximálna odolnosť proti oderu a roztrhnutiu.V spojení s ochranným puzdrom poskytujú prvotriednu ochranu. Materiál: Polyetylén HD, PP Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID Farba Materiál RL Typ OD WT Kúpiť
79,9718 € - 94,0774 € 8 Na sklade
27.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
195,1201 € - 216,797 € Požiadajte o dodací termin tu
55.4 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
495,3782 € - 521,4472 € Požiadajte o dodací termin tu
129.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
104,0873 € - 122,4502 € 7 Na sklade
34.6 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
40.0 mm
2.7 mm
30,919 € - 36,3619 € 22 Na sklade
9.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
41,8586 € - 49,2414 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
471,1684 € - 495,9575 € Požiadajte o dodací termin tu
114.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
454,9073 € - 478,8476 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
54,8324 € - 64,5056 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
195,1201 € - 216,797 € Požiadajte o dodací termin tu
55.4 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
43,0442 € - 50,6425 € 35 Na sklade
16.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
43,0442 € - 50,6425 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
41,8586 € - 49,2414 € 8 Na sklade
12.6 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
229,2724 € - 241,3437 € 44 Na sklade
50.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
57,9311 € - 64,3709 € 36 Na sklade
20.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
268,8811 € - 298,7628 € Požiadajte o dodací termin tu
67.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
173,0927 € - 192,3043 € 1 Na sklade
44.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
454,9073 € - 478,8476 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
12.0 m
2
110.0 mm
5.0 mm
268,8811 € - 298,7628 € 1 Na sklade
67.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
495,3782 € - 521,4472 € Požiadajte o dodací termin tu
129.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
  • z/zo 3
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561393

Cenové rozpätie
94,0774 € - 79,9718 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm Polyetylén HD Čierna

10561492

Cenové rozpätie
216,797 € - 195,1201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm Polyetylén HD Čierna

10644263

Cenové rozpätie
521,4472 € - 495,3782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm Polyetylén HD Čierna

10561423

Cenové rozpätie
122,4502 € - 104,0873 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561263

Cenové rozpätie
36,3619 € - 30,919 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm Polyetylén HD Žltá

10561317

Cenové rozpätie
49,2414 € - 41,8586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm Polyetylén HD Čierna

10644065

Cenové rozpätie
495,9575 € - 471,1684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm Polyetylén HD Čierna

10561249

Cenové rozpätie
478,8476 € - 454,9073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm Polyetylén HD Čierna

10561362

Cenové rozpätie
64,5056 € - 54,8324 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm Polyetylén HD Žltá

10644089

Cenové rozpätie
216,797 € - 195,1201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10561324

Cenové rozpätie
50,6425 € - 43,0442 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Žltá

10636985

Cenové rozpätie
50,6425 € - 43,0442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm Polyetylén HD Čierna

10561287

Cenové rozpätie
49,2414 € - 41,8586 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561454

Cenové rozpätie
241,3437 € - 229,2724 €

Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561331

Cenové rozpätie
64,3709 € - 57,9311 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm Polyetylén HD Čierna

10561508

Cenové rozpätie
298,7628 € - 268,8811 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Polyetylén HD Žltá

10561478

Cenové rozpätie
192,3043 € - 173,0927 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm Polyetylén HD Žltá

10644072

Cenové rozpätie
478,8476 € - 454,9073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm Polyetylén HD Žltá

10561539

Cenové rozpätie
298,7628 € - 268,8811 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm Polyetylén HD Žltá

10631652

Cenové rozpätie
521,4472 € - 495,3782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm