Braided Cable Sleeves that will protect cables and pipes against abrasion.
Skupina SR: SR1106
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Menovitý vnútorný priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,2308 € - 43,1485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,5655 € - 43,1485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 49,7878 € - 66,366 € | 7 Na sklade |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,5655 € - 37,5204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 39,6112 € - 58,0769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 23,5634 € - 43,1485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 - 0.551 in
8.0 - 14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,9416 € - 24,1621 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 23,2308 € - 43,1485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 66,6419 € - 82,9708 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 26,557 € - 41,4987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 62,241 € - 74,6817 € | 1 Na sklade |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 33,1829 € - 49,7878 € | 2 Na sklade |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,7426 € - 29,8833 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 23,5634 € - 33,356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku