Konštrukčné rúrkové svorky sú navrhnuté na bezpečné a stabilné spoje. Sú k dispozícii v hliníkovom alebo oceľovom vyhotovení. Sú kompatibilné s rôznymi veľkosťami otvorov, ktoré sú vhodné pre rôzne aplikácie.Vyrobené na uchytenie kruhových alebo štvorcových konštrukčných rúrok na mieste.Na výber máte z mnohých priemerov otvorov.K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ. Materiál: Hliník, Oceľ Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar kompatibilnej rúrky | Farba | Materiál | Priemer otvoru | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,4017 € - 76,4017 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
||
| 77,5333 € - 77,5333 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
||
| 43,8929 € - 43,8929 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Štvorcové
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 54,9537 € - 54,9537 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Štvorcové
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 28,1302 € - 28,1302 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 55,021 € - 55,021 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
| 54,9537 € - 54,9537 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 77,8836 € - 77,8836 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 55,021 € - 55,021 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
||
| 55,021 € - 55,021 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 48,716 € - 48,716 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 51,6799 € - 51,6799 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 51,6799 € - 51,6799 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 76,7115 € - 76,7115 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
||
| 27,9955 € - 27,9955 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 48,716 € - 48,716 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 51,6799 € - 51,6799 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
||
| 28,1302 € - 28,1302 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 48,8238 € - 48,8238 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 43,8929 € - 43,8929 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Kruh
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku