Menu Hľadať

Šrouby s nízkoprofilovou hlavou (ultra) - PEEK

Vo výrobe

Skrutky s ultra nízkou hlavou a valcovou hlavou, vyrobené z materiálu PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Dizajn s ultranízkou hlavou vytvára nízky profil, čo ho robí ideálnym pre malé zostavy alebo zapustené aplikácie, kde by štandardné upevňovacie prvky mohli byť príliš objemné alebo zasahovať do funkčnosti.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRK0067, SRK0084

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 Typ/prevedenie hlavy h1 l2 Veľkosť hnacieho mechanizmu l1 ±0.2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
1.2
2.0
3.0
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
40.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
0.8
1.0
1.5
15.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.0
M5
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
1.0
1.6
2.5
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
0.8
1.0
1.5
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
0.9
1.4
2.0
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
0.9
1.4
2.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
0.9
1.4
2.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
0.8
1.0
1.5
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.0
M5
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
1.0
1.6
2.5
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
0.8
1.0
1.5
20.0
  • z/zo 3
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 10.0 10.0 PEEK Béžová

20833473


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Béžová

20833800


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Béžová

20833602


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 15.0 6.0 PEEK Béžová

20833329


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Béžová

20833619


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Béžová

20833787


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK Béžová

20833572


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Torx Head M5 20.0 9.0 PEEK Béžová

20833701


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Béžová

20833558


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M5 12.0 9.0 PEEK Béžová

20833428


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Béžová

20833756


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Béžová

20833718


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Béžová

20833534


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 10.0 6.0 PEEK Béžová

20833305


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 10.0 8.0 PEEK Béžová

20833367


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 25.0 8.0 PEEK Béžová

20833404


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 20.0 8.0 PEEK Béžová

20833398


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 12.0 6.0 PEEK Béžová

20833312


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M5 8.0 9.0 PEEK Béžová

20833411


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 20.0 6.0 PEEK Béžová

20833336


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0