Menu Hľadať

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou - PEEK

Vo výrobe

Skrutky s nízkou hlavou a valcovou hlavou, vyrobené z materiálu PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Nízky profil hlavy je ideálny pre zostavy, ktoré vyžadujú minimálnu vôľu a zároveň zaisťujú efektívny výkon upevnenia.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRK0085, SRK0087

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
54 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 Typ/prevedenie hlavy h1 l2 Veľkosť hnacieho mechanizmu l1 ±0.2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
4.40
2.0
4.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
4.40
2.0
4.0
40.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
4.40
2.0
4.0
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
4.40
2.0
4.0
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
2.40
1.0
2.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.65
1.6
3.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.65
1.6
3.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
4.40
2.0
4.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
16.0
  • z/zo 3
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 16.0 10.0 PEEK Béžová

20834920


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 40.0 10.0 PEEK Béžová

20834968


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 12.0 10.0 PEEK Béžová

20834913


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 10.0 10.0 PEEK Béžová

20834906


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 20.0 5.5 PEEK Béžová

20834753


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Torx Head M4 8.0 7.0 PEEK Béžová

20834500


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Torx Head M3 20.0 5.5 PEEK Béžová

20834487


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Torx Head M3 8.0 5.5 PEEK Béžová

20834449


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Torx Head M4 25.0 7.0 PEEK Béžová

20834555


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Torx Head M5 10.0 8.5 PEEK Béžová

20834579


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Torx Head M4 16.0 7.0 PEEK Béžová

20834531


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Torx Head M3 12.0 5.5 PEEK Béžová

20834463


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Béžová

20834609


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M5 25.0 8.5 PEEK Béžová

20834883


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Torx Head M3 6.0 5.5 PEEK Béžová

20834432


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Torx Head M4 6.0 7.0 PEEK Béžová

20834494


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Torx Head M3 10.0 5.5 PEEK Béžová

20834456


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M5 30.0 8.5 PEEK Béžová

20834890


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 30.0 10.0 PEEK Béžová

20834951


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Béžová

20834654


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0