Menu Hľadať

Sťahovacie pásky - s dvojitým blokovacím systémom, polyamidové

Na sklade

Heavy Duty Cable Ties are designed to form a more rounded shape around the cable bundle. The tail of the tie enters the head parallel to itself; thus avoiding the teardrop effect of standard cable ties.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Kúpiť
0,1905 € - 0,2119 € Požiadajte o dodací termin tu
360.0 mm
0,1189 € - 0,1322 € 1900 Na sklade
265.0 mm
3,9029 € - 3,9029 € 200 Na sklade
760.0 mm
10266908 0,0951 € - 0,1057 € 9800 Na sklade
235.0 mm
0,0712 € - 0,0793 € Požiadajte o dodací termin tu
180.0 mm
0,0594 € - 0,0659 € Požiadajte o dodací termin tu
132.0 mm
0,3114 € - 0,3441 € Požiadajte o dodací termin tu
510.0 mm
0,9335 € - 0,9335 € Požiadajte o dodací termin tu
300.0 mm
2,5807 € - 2,5807 € Požiadajte o dodací termin tu
610.0 mm
Viazacie pásky 9.0 mm 360.0 mm PA66 Čierna

10266939

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková dĺžka
    360.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 9.0 mm 265.0 mm PA66 Čierna

10266915

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1189 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková dĺžka
    265.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 9.0 mm 760.0 mm PA66 Čierna

10266960

Cenové rozpätie
3,9029 € - 3,9029 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková dĺžka
    760.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 9.0 mm 235.0 mm PA66 Čierna

10266908

Cenové rozpätie
0,1057 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
9800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková dĺžka
    235.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 9.0 mm 180.0 mm PA66 Čierna

10266892

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 9.0 mm 132.0 mm PA66 Čierna

10266885

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková dĺžka
    132.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 9.0 mm 510.0 mm PA66 Čierna

10266946

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková dĺžka
    510.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 9.0 mm 300.0 mm PA66 Čierna

10266922

Cenové rozpätie
0,9335 € - 0,9335 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 9.0 mm 610.0 mm PA66 Čierna

10266953

Cenové rozpätie
2,5807 € - 2,5807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková dĺžka
    610.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790