Menu Hľadať

Štandardné priechodky

Na sklade

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Skupina SR: SR1700

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
264 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Farba Materiál Priemer otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Celková výška Kúpiť
0,1807 € - 0,2143 € 200 Na sklade
27.0 mm
Čierna
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
0,156 € - 0,1937 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
Čierna
TPE/TPV - PIR
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,882 € - 1,0292 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
Čierna
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,9213 € - 0,9213 € Požiadajte o dodací termin tu
31.3 mm
Čierna
TPE
24.8 mm
18.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2432 € - 0,253 € 4540 Na sklade
24.0 mm
Čierna
TPE/TPV
19.0 mm
12.7 mm
2.4 mm
7.1 mm
0,2237 € - 0,2335 € 29000 Na sklade
10.9 mm
Čierna
TPE/TPV
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,1793 € - 0,1793 € 16700 Na sklade
22.2 mm
Čierna
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,3717 € - 0,4329 € 90 Na sklade
34.0 mm
Čierna
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,1113 € - 0,1325 € 1000 Na sklade
20.0 mm
Čierna
PVC
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,1807 € - 0,2099 € 344 Na sklade
27.0 mm
Čierna
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,0431 € - 0,0512 € 50 Na sklade
8.0 mm
Čierna
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0576 € - 0,0673 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Čierna
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,054 € - 0,063 € 2500 Na sklade
11.0 mm
Čierna
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,131 € - 0,1545 € 2835 Na sklade
22.0 mm
Čierna
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0899 € - 0,1047 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1039 € - 0,1215 € 2650 Na sklade
20.0 mm
Čierna
PVC
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1749 € - 0,2056 € 2010 Na sklade
27.0 mm
Čierna
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
0,0602 € - 0,0702 € 2140 Na sklade
12.0 mm
Čierna
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1401 € - 0,1647 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
Čierna
PVC
18.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,0443 € - 0,0526 € 154 Na sklade
8.0 mm
Čierna
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
  • z/zo 14
Káblová priechodka 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.0 mm

10284872

Cenové rozpätie
0,2143 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
Káblová priechodka 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10089729

Cenové rozpätie
0,1937 € - 0,156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    17.0 mm
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 4.0 mm

10284995

Cenové rozpätie
1,0292 € - 0,882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celkový priemer
    48.0 mm
  • Vnútorný priemer
    31.0 mm
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.0 mm
Káblová priechodka 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

10155677

Cenové rozpätie
0,9213 € - 0,9213 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    31.3 mm
  • Vnútorný priemer
    18.6 mm
  • Priemer otvoru
    24.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

10009840

Cenové rozpätie
0,253 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
4540 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celkový priemer
    24.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    19.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.4 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009925

Cenové rozpätie
0,2335 € - 0,2237 €

Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    10.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
  • Priemer otvoru
    7.7 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
Káblová priechodka 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155769

Cenové rozpätie
0,1793 € - 0,1793 €

Úroveň zásob
16700 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    22.2 mm
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Priemer otvoru
    17.1 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 4.0 mm

10284957

Cenové rozpätie
0,4329 € - 0,3717 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Celkový priemer
    34.0 mm
  • Vnútorný priemer
    21.0 mm
  • Priemer otvoru
    27.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.0 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10284285

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1113 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    15.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.0 mm
Káblová priechodka 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284353

Cenové rozpätie
0,2099 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
344 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Cenové rozpätie
0,0512 € - 0,0431 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

10284513

Cenové rozpätie
0,0673 € - 0,0576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    9.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284506

Cenové rozpätie
0,063 € - 0,054 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284315

Cenové rozpätie
0,1545 € - 0,131 €

Úroveň zásob
2835 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Priemer otvoru
    18.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284667

Cenové rozpätie
0,1047 € - 0,0899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    11.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10284261

Cenové rozpätie
0,1215 € - 0,1039 €

Úroveň zásob
2650 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    15.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284346

Cenové rozpätie
0,2056 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
2010 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.5 mm
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10284537

Cenové rozpätie
0,0702 € - 0,0602 €

Úroveň zásob
2140 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    9.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 4.0 mm

10284322

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,1401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Priemer otvoru
    18.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.0 mm
Káblová priechodka 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284407

Cenové rozpätie
0,0526 € - 0,0443 €

Úroveň zásob
154 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm