Menu Hľadať

Štandardné šesťhranné matice - kovové

Na sklade

Standard Hex Nuts - Metal are essential fasteners that provide reliable and secure connections in various applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing them to be easily tightened onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality metal materials such as steel or stainless steel, Standard Hex Nuts offer excellent strength, durability, and resistance to corrosion. The versatile design and reliable performance of these nuts make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Metal is their compatibility with a wide range of fasteners. The hexagonal shape enables easy gripping and tightening using a standard wrench or spanner, providing a secure and tight connection. The internal threads of these nuts ensure a precise fit with corresponding bolts or screws, preventing loosening or slipping over time. Standard Hex Nuts - Metal are available in different sizes, thread pitches, and materials, allowing for customization based on specific application requirements. Additionally, their metal construction offers excellent strength and durability, making them capable of withstanding high loads and harsh environmental conditions.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Kúpiť
0,0318 € - 0,0318 € 2900 Na sklade
M5
8.0 mm
0,031 € - 0,031 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
0,067 € - 0,1063 € 5030 Na sklade
M6
10.0 mm
0,1281 € - 0,1763 € 2284 Na sklade
M8
13.0 mm
0,0254 € - 0,0254 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.5 mm
Šesťhranná matica M5 8.0 mm Pozinkovaná oceľ

10180136

Cenové rozpätie
0,0318 € - 0,0318 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
Šesťhranná matica M4 7.0 mm Pozinkovaná oceľ

10180129

Cenové rozpätie
0,031 € - 0,031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
Šesťhranná matica M6 10.0 mm Pozinkovaná oceľ

10180143

Cenové rozpätie
0,1063 € - 0,067 €

Úroveň zásob
5030 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
Šesťhranná matica M8 13.0 mm Pozinkovaná oceľ

10180150

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1281 €

Úroveň zásob
2284 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
Šesťhranná matica M3 5.5 mm Pozinkovaná oceľ

10180112

Cenové rozpätie
0,0254 € - 0,0254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Celková výška
    2.4 mm
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ