Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0739 € - 0,0822 € | 1800 Na sklade |
|
10.433 in
265.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,1542 € - 2,2647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,8366 € - 1,9194 € | 100 Na sklade |
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,214 € - 0,2375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
13.386 in
340.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,254 € - 0,2775 € | 1000 Na sklade |
|
14.567 in
370.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,1986 € - 1,3339 € | 95000 Na sklade |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,4061 € - 0,4301 € | 800 Na sklade |
|
11.417 in
290.0 mm
|
Čierna
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,2692 € - 0,293 € | 100 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Prírodná
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0582 € - 0,0632 € | 740400 Na sklade |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2373 € - 0,2612 € | 23100 Na sklade |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Prírodná
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0843 € - 0,0935 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
13.031 in
331.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0121 € - 0,0139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,6019 € - 1,6708 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,062 € - 0,0675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4378 € - 0,4874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0247 € - 0,0273 € | 2700 Na sklade |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,043 € - 0,0476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,036 € - 0,073 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5358 € - 0,5937 € | 900 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2181 € - 0,2388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
19.685 in
500.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku