Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1224 € - 0,1362 € | 7500 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1463 € - 0,1574 € | 8600 Na sklade |
|
9.449 in
240.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3839 € - 0,4281 € | 22600 Na sklade |
|
21.654 in
550.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3949 € - 0,4321 € | 700 Na sklade |
|
24.016 in
610.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0982 € - 0,1091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0982 € - 0,1091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4473 € - 0,4971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
26.969 in
685.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,9721 € - 1,0798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3396 € - 0,3797 € | 50 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0144 € - 0,0161 € | 8200 Na sklade |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0308 € - 0,0344 € | 24000 Na sklade |
|
6.496 in
165.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0582 € - 0,0632 € | 740400 Na sklade |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8271 € - 0,9169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5206 € - 0,5785 € | 12000 Na sklade |
|
30 in
762.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4378 € - 0,4874 € | 50 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,4598 € - 0,5109 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
27.953 in
710.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0448 € - 0,0501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.087 in
180.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8271 € - 0,9169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0444 € - 0,0494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6808 € - 0,7567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku