The Book Binding Posts are made of plastic, which makes them lightweight and durable. These are the female or receptacle sides (male threaded posts sold separately). Both parts are joined together to hold the bound papers or materials.
It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Štýl | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
Závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 29000 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
Závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 200 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
Závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
Push-in
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 1500 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
Závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 7000 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 10000 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Push-in
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 14000 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 20750 Na sklade |
M4
|
Biela
|
Závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 27750 Na sklade |
M4
|
Biela
|
Závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 14500 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
Závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 150 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
Závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
Závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 15750 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku