Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20193928
20193928
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 41,1927 € |
| 50 - 99 | 32,9542 € |
| 100 - 199 | 30,8945 € |
| 200 - 499 | 28,8349 € |
| 500 + | 26,7753 € |
| Veľkosť vidlice | 12x48 |
|---|---|
| Závitová ruka | Right Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 48.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 20.0 |
| l2 ±0.5 | 86.0 |
| l3 | 72.0 |
| l4 | 18.0 |
| w1 tol. B13 | 12.0 |
| w2 | 12.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| w4 | 24.0 |
| Hmotnosť g | 175.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |