Tieto strmeňové spoje s čapom sú spojka, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
Vidlicový čap drží závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu. To zaisťuje stabilitu a integritu spoja aj pri veľkom zaťažení a namáhaní. V prípade potreby je možné vytiahnutím závlačky spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov pre nepretržitý výkon a životnosť spoja.
Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d3 | Veľkosť vidlice | Materiál | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,6886 € - 59,5272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
8,67 € - 13,3314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Oceľ
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
135,9864 € - 181,3152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Oceľ
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
19,227 € - 29,58 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
19,7472 € - 30,3858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
10,7712 € - 16,5648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
46,8894 € - 62,5158 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
195,1056 € - 260,1408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
4,2942 € - 6,5994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
166,8822 € - 222,513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Oceľ
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
8,67 € - 13,3314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Oceľ
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
62,883 € - 83,844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Oceľ
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
113,22 € - 150,96 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Oceľ
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
113,22 € - 150,96 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Oceľ
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
68,4318 € - 91,239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Oceľ
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
43,4214 € - 57,8952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Oceľ
|
20.0
|
105.0
|
80.0
|
||
6,8136 € - 10,4856 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Oceľ
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
5,9568 € - 9,1698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
6,4464 € - 9,9246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
77,52 € - 103,3566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku