Menu Hľadať

Strmeňové spoje s čapom

Vo výrobe

Tieto strmeňové spoje s čapom sú spojka, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.

Vidlicový čap drží závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu. To zaisťuje stabilitu a integritu spoja aj pri veľkom zaťažení a namáhaní. V prípade potreby je možné vytiahnutím závlačky spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov pre nepretržitý výkon a životnosť spoja.

Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.

  • Spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
  • Drží ho závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu.
  • Používajú sa ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
169 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d3 Veľkosť vidlice Materiál d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Kúpiť
9,6696 € - 14,8716 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x16
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
42.0
16.0
36,7506 € - 56,5386 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x28
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
14.0
72.0
28.0
7,038 € - 10,8324 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0
6x24
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
6.0
43.0
24.0
15,8508 € - 24,3882 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x20
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
52.0
20.0
13,6374 € - 20,9814 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x32
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
58.0
32.0
24,8064 € - 38,1582 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x24
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
62.0
24.0
10,5264 € - 16,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
26.0
16x32
Oceľ
16.0
83.0
32.0
135,9864 € - 181,3152 € Požiadajte o dodací termin tu
M27
48.0
28x56
Oceľ
28.0
148.0
56.0
13,668 € - 21,0222 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
26.0
16x64
Oceľ
16.0
115.0
64.0
67,473 € - 89,964 € Požiadajte o dodací termin tu
M24
42.0
25x50
Oceľ
25.0
132.0
50.0
26,1222 € - 40,188 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x48
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
86.0
48.0
18,054 € - 27,7746 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x40
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
72.0
40.0
28,152 € - 43,3092 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x48
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
86.0
48.0
103,3668 € - 137,8224 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
26.0
16x64
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
115.0
64.0
195,1056 € - 260,1408 € Požiadajte o dodací termin tu
M24
42.0
25x50
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
25.0
132.0
50.0
9,7512 € - 14,994 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x16
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
42.0
16.0
8,823 € - 13,566 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x16
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
42.0
16.0
5,559 € - 8,5476 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
9.0
5x10
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
5.0
26.0
10.0
24,8064 € - 38,1582 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x24
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
62.0
24.0
103,3668 € - 137,8224 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
26.0
16x64
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
115.0
64.0
  • z/zo 9
Strmeňový spoj s čapom M8 8x16 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193829

Cenové rozpätie
14,8716 € - 9,6696 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj s čapom M14 14x28 28.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193942

Cenové rozpätie
56,5386 € - 36,7506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Strmeňový spoj s čapom M6 6x24 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193812

Cenové rozpätie
10,8324 € - 7,038 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    6x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj s čapom M10 10x20 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193874

Cenové rozpätie
24,3882 € - 15,8508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj s čapom M8 8x32 32.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193850

Cenové rozpätie
20,9814 € - 13,6374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x32
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x24 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193904

Cenové rozpätie
38,1582 € - 24,8064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj s čapom M16 16x32 32.0 Oceľ

20193522

Cenové rozpätie
16,1976 € - 10,5264 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x32
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj s čapom M27 28x56 56.0 Oceľ

20193638

Cenové rozpätie
181,3152 € - 135,9864 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    28x56
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj s čapom M16 16x64 64.0 Oceľ

20193539

Cenové rozpätie
21,0222 € - 13,668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x64
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Strmeňový spoj s čapom M24 25x50 50.0 Oceľ

20193614

Cenové rozpätie
89,964 € - 67,473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    25x50
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x48 48.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193935

Cenové rozpätie
40,188 € - 26,1222 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj s čapom M10 10x40 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194154

Cenové rozpätie
27,7746 € - 18,054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x48 48.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194208

Cenové rozpätie
43,3092 € - 28,152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj s čapom M16 16x64 64.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193997

Cenové rozpätie
137,8224 € - 103,3668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x64
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Strmeňový spoj s čapom M24 25x50 50.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194048

Cenové rozpätie
260,1408 € - 195,1056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    25x50
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Strmeňový spoj s čapom M8 8x16 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194109

Cenové rozpätie
14,994 € - 9,7512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj s čapom M8 8x16 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193836

Cenové rozpätie
13,566 € - 8,823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj s čapom M5 5x10 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194055

Cenové rozpätie
8,5476 € - 5,559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x10
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x24 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193911

Cenové rozpätie
38,1582 € - 24,8064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj s čapom M16 16x64 64.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194000

Cenové rozpätie
137,8224 € - 103,3668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x64
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0