Menu Hľadať

Strmeňové spoje s čapom

Vo výrobe

Tieto strmeňové spoje s čapom sú spojka, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.

Vidlicový čap drží závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu. To zaisťuje stabilitu a integritu spoja aj pri veľkom zaťažení a namáhaní. V prípade potreby je možné vytiahnutím závlačky spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov pre nepretržitý výkon a životnosť spoja.

Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.

  • Spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
  • Drží ho závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu.
  • Používajú sa ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
169 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d3 Veľkosť vidlice Materiál d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Kúpiť
6,834 € - 10,5162 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0
6x24
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
6.0
43.0
24.0
66,3714 € - 88,4952 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x56
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
14.0
101.0
56.0
201,5316 € - 268,7088 € Požiadajte o dodací termin tu
M24
42.0
25x50
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
25.0
132.0
50.0
23,0418 € - 35,445 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x24
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
62.0
24.0
39,8106 € - 53,0808 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x28
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
14.0
72.0
28.0
39,8106 € - 53,0808 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x28
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
14.0
72.0
28.0
51,9078 € - 69,207 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
26.0
16x32
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
83.0
32.0
25,551 € - 39,3108 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x48
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
86.0
48.0
25,551 € - 39,3108 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x48
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
86.0
48.0
66,3714 € - 88,4952 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x56
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
14.0
101.0
56.0
7,8744 € - 12,1074 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x16
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
42.0
16.0
3,9474 € - 6,069 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x24
Oceľ
12.0
62.0
24.0
102,9282 € - 137,241 € Požiadajte o dodací termin tu
M30
52.0
30x60
Oceľ
30.0
160.0
60.0
2,2032 € - 3,3966 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
9.0
5x10
Oceľ
5.0
26.0
10.0
19,227 € - 29,58 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x24
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
62.0
24.0
6,783 € - 10,4346 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x28
Oceľ
14.0
72.0
28.0
4,182 € - 6,4362 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x48
Oceľ
12.0
86.0
48.0
12,3012 € - 18,9312 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x56
Oceľ
14.0
101.0
56.0
6,8136 € - 10,4856 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x48
Oceľ
12.0
86.0
48.0
1,6218 € - 2,4888 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x32
Oceľ
8.0
58.0
32.0
  • z/zo 9
Strmeňový spoj s čapom M6 6x24 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194499

Cenové rozpätie
10,5162 € - 6,834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    6x24
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj s čapom M14 14x56 56.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194239

Cenové rozpätie
88,4952 € - 66,3714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj s čapom M24 25x50 50.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194314

Cenové rozpätie
268,7088 € - 201,5316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    25x50
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x24 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194178

Cenové rozpätie
35,445 € - 23,0418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj s čapom M14 14x28 28.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194215

Cenové rozpätie
53,0808 € - 39,8106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Strmeňový spoj s čapom M14 14x28 28.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194222

Cenové rozpätie
53,0808 € - 39,8106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Strmeňový spoj s čapom M16 16x32 32.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194260

Cenové rozpätie
69,207 € - 51,9078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x32
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x48 48.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194420

Cenové rozpätie
39,3108 € - 25,551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x48 48.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194437

Cenové rozpätie
39,3108 € - 25,551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj s čapom M14 14x56 56.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194246

Cenové rozpätie
88,4952 € - 66,3714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj s čapom M8 8x16 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20192327

Cenové rozpätie
12,1074 € - 7,8744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x24 24.0 Oceľ

20192969

Cenové rozpätie
6,069 € - 3,9474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj s čapom M30 30x60 60.0 Oceľ

20193201

Cenové rozpätie
137,241 € - 102,9282 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    30x60
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Strmeňový spoj s čapom M5 5x10 10.0 Oceľ

20193317

Cenové rozpätie
3,3966 € - 2,2032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x10
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x24 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20192341

Cenové rozpätie
29,58 € - 19,227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj s čapom M14 14x28 28.0 Oceľ

20193003

Cenové rozpätie
10,4346 € - 6,783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x48 48.0 Oceľ

20192983

Cenové rozpätie
6,4362 € - 4,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj s čapom M14 14x56 56.0 Oceľ

20193034

Cenové rozpätie
18,9312 € - 12,3012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x48 48.0 Oceľ

20192990

Cenové rozpätie
10,4856 € - 6,8136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj s čapom M8 8x32 32.0 Oceľ

20192907

Cenové rozpätie
2,4888 € - 1,6218 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x32
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0